Honeywell HumidIcon™ Digital Humidity/Temperature Sensors, HIH6000 Series, are digital output-type relative humidity (RH) and temperature sensors combined in the same package. これらのセンサは、±4.5%RHの精度レベル、および±0.5°Cの温度精度レベルを提供します。
特徴
製品 | 一体型湿度・温度センサ | 出力 | 精度(最良適合直線) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HIH6020-021-001 | あり | デジタルI2C | ±4.5%RH | ||||
HIH6020-021-001S | あり | デジタルI2C | ±4.5%RH | ||||
HIH6021-021-001 | あり | デジタルI2C | ±4.5%RH | ||||
HIH6021-021-001S | あり | デジタルI2C | ±4.5%RH | ||||
HIH6030-000-001 | あり | デジタルSPI | ±4.5%RH | ||||
HIH6030-000-001S | あり | デジタルSPI | ±4.5%RH | ||||
HIH6030-021-001 | あり | デジタルI2C | ±4.5%RH | ||||
HIH6031-000-001 | あり | デジタルSPI | ±4.5%RH | ||||
HIH6031-000-001S | あり | デジタルSPI | ±4.5%RH | ||||
HIH6031-021-001 | あり | デジタルI2C | ±4.5%RH |