概要
HIH-5030/5031シリーズの低電圧湿度センサは、最低2.7V DCでも動作できるため、ノミナル3V DC電源を使用するバッテリ駆動式システムに最適です。HIH 5030/5031は弊社既存の5V DC SMD(表面実装センサ)湿度センサラインを補完します。テープ&リールのSMDパッケージングは、大容量の自動ピック&プレース型製造が可能で、プリント基板スルーホールへのリードのアライメントずれをなくします。HIH-5030/5031シリーズ湿度センサは、特に大規模OEM企業用に設計されています。このセンサの近線形電圧出力によって、コントローラや他のデバイスへの直接入力が可能になりました。HIH-5030/5031シリーズは平均低消費電流がわずか200Aで、数多くの低ドレインのバッテリ駆動システムに適しています。緊密なセンサ交換性によって、OEMの製造キャリブレーションコストが低減あるいは不要になります。The HIH-5030/5031 Series delivers instrumentation-quality RH (Relative Humidity) sensing performance in a competitively priced, solderable SMD. HIH-5030シリーズはカバー付き集積回路湿度センサです。HIH-5031は、カバー付き、耐結露性の集積回路湿度センサです。出荷時に疎水性フィルタが組み込まれているため、数多くの結露環境における産業、医療、商業アプリケーションで使用できます。このRHセンサは、レーザートリム処理済みで、チップ上の統合化された信号処理付きのサーモスタットポリマー静電容量センシング素子を使用しています。このセンシング素子はマルチレイヤ構造となっており、結露、埃、土汚れ、オイル、一般的な環境化学物質など、アプリケーションに危険なほとんどの要素に対して優れた耐性を発揮します。サンプルパックもご利用ください。