何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

HIH-4602-L Series Relative Humidity (RH) sensors are designed to deliver RH sensing in a rugged, low-cost slotted TO-5 can. レーザートリム処理済み、サーモスタットポリマー静電容量センシング素子はオンチップ集積信号処理を備え、製品開発時間の短縮をお手伝いします。標準消費電流がわずか200μAのため、バッテリ駆動式システムで使用できます。HIH-4602-L-CP sensors include a calibration and data printout to allow individually matched downstream electronics and ±3.5 %RH total accuracy.
湿度センサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
HIH-4602-A/Cシリーズ 湿度センサ 取付説明書 英語 160KB
HIH-4602-Lシリーズ 湿度センサ データシート 英語 115KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB
湿度センサ 製品ラインナップガイド 英語 157KB
HIHシリーズ 湿度センサ化学抵抗性 技術情報 英語 127KB
湿度センサ湿気と湿度 技術情報 英語 118KB
湿度センサパフォーマンス特性 技術情報 英語 68KB
湿度センサの理論と動作 技術情報 英語 134KB
Sensor Use in Building Energy Conservation(建物の省エネに使用するセンサ) アプリケーションノート 英語 3MB
エネルギーと環境デザインの動向 技術情報 英語 812KB
サーモスタットポリマーベース静電容量センサ 技術情報 英語 82KB

HIH-4602-Lシリーズ製品を閲覧する

製品 一体型湿度・温度センサ 出力 精度(最良適合直線)
HIH-4602-L なし アナログ電圧 なし
HIH-4602-L-CP なし アナログ電圧 ±3.5%RH