何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

HIH-4602-A/C Series Relative Humidity (RH) sensors combine both relative humidity and temperature sensing in a TO-5 housing with a hydrophobic sintered stainless steel filter. レーザートリム処理済み、サーモスタットポリマー静電容量センシング素子はオンチップの統合信号処理能力を備えています。The temperature sensor is thermally connected with the RH sensor making the HIH-4602-A/C often ideal for measuring dew point and other absolute moisture terms. HIH-4602-Aには統合型サーミスタが含まれ、HIH-4602-Cには統合高精度RTDが含まれています。各センサに付属の工場キャリブレーションデータによって、ダウンストリーム電子部品との個別マッチング、±3.5 %RHの総合精度が可能になります。
湿度センサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
HIH-4602-A/Cシリーズ 湿度センサ データシート 英語 223KB
HIH-4602-A/Cシリーズ 湿度センサ 取付説明書 英語 160KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB
湿度センサ 製品ラインナップガイド 英語 157KB
HIHシリーズ 湿度センサ化学抵抗性 技術情報 英語 127KB
湿度センサ湿気と湿度 技術情報 英語 118KB
湿度センサパフォーマンス特性 技術情報 英語 68KB
湿度センサの理論と動作 技術情報 英語 134KB
Sensor Use in Building Energy Conservation(建物の省エネに使用するセンサ) アプリケーションノート 英語 3MB
エネルギーと環境デザインの動向 技術情報 英語 812KB
サーモスタットポリマーベース静電容量センサ 技術情報 英語 82KB

HIH-4602-A/Cシリーズ製品を閲覧する

製品 一体型湿度・温度センサ 出力 精度(最良適合直線)
HIH-4602-A あり 湿度アナログ電圧、温度抵抗値 ±3.5%RH
HIH-4602-C あり 湿度アナログ電圧、温度抵抗値 ±3.5%RH

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink