何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルのHIHシリーズが拡張して、SMD(表面実装デバイス)製品ラインが加わりました。新規HIH 4030/4031。HIH 4030/4031は、既存の非SMD湿度センサ製品ラインを補完するものです。テープ&リールのSMDパッケージングは、大容量の自動ピック&プレースによる製造が可能で、プリント基板のスルーホールとリードのアライメントずれを除去します。HIH-4030/4031シリーズ湿度センサは、特に大規模OEM企業用に設計されています。このセンサのほぼ直線的な電圧出力によって、コントローラや他のデバイスへの直接入力が可能になりました。HIH-4030/4031シリーズは平均低消費電流がわずか200µAで、低ドレインのバッテリ駆動システムに適しています。緊密なセンサ交換性によって、OEMの製造キャリブレーションコストが低減あるいは不要になります。個別のセンサキャリブレーションデータも提供しています。HIH-4030/4031シリーズは、競争力のある価格のはんだ付け可能SMDで、測定機器品質の相対湿度センシングを提供します。HIH-4030シリーズはカバー付き集積回路湿度センサです。HIH-4031は、カバー付き、耐結露性の集積回路湿度センサです。出荷時に疎水性フィルタが組み込まれているため、結露環境における産業、医療、商業アプリケーションで使用できます。このRHセンサは、レーザートリム処理済みで、チップ上の統合化された信号処理付きのサーモスタットポリマー静電容量センシング素子を使用しています。このセンシング素子はマルチレイヤ構造となっており、結露、埃、土汚れ、オイル、一般的な環境化学物質など、アプリケーションに危険なほとんどの要素に対して優れた耐性を発揮します。サンプルパックもご利用ください。
湿度センサ - ハネウェル

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
HIH-4030/4031シリーズ 湿度センサ データシート 英語 229KB
HIH-4030/4031シリーズ 湿度センサ 取付説明書 英語 168KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 2MB
麻酔装置用のセンサ アプリケーションノート 英語 3MB
睡眠時無呼吸用治療器用センサ アプリケーションノート 英語 2MB
人工呼吸器におけるセンサ アプリケーションノート 英語 2MB
湿度センサ 製品ラインナップガイド 英語 157KB
HIHシリーズ 湿度センサ化学抵抗性 技術情報 英語 127KB
湿度センサ湿気と湿度 技術情報 英語 118KB
湿度センサパフォーマンス特性 技術情報 英語 68KB
湿度センサの理論と動作 技術情報 英語 134KB
サーモスタットポリマーベース静電容量センサ 技術情報 英語 82KB

HIH-4030/4031シリーズ製品を閲覧する

製品 一体型湿度・温度センサ 出力 精度(最良適合直線)
HIH-4030-001 なし アナログ電圧 なし
HIH-4030-001S なし アナログ電圧 なし
HIH-4030-003 なし アナログ電圧 ±3.5%RH
HIH-4030-003S なし アナログ電圧 ±3.5%RH
HIH-4031-001 なし アナログ電圧 なし
HIH-4031-001S なし アナログ電圧 なし
HIH-4031-003 なし アナログ電圧 ±3.5%RH
HIH-4031-003S なし アナログ電圧 ±3.5%RH

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink