何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

HIH-40104020/4021シリーズ湿度センサは、特に大規模OEM企業用に設計されています。このセンサのほぼ直線的な電圧出力によって、コントローラや他のデバイスへの直接入力が可能になりました。HIH-4010/4020/4021シリーズは平均低消費電流がわずか200 µAで、低ドレインのバッテリー駆動システムに適しています。緊密なセンサ交換性によって、OEMの製造キャリブレーションコストが低減あるいは不要になります。個別のセンサキャリブレーションデータも提供しています。HIH-4010/4020/4021シリーズは、競争力のある価格とはんだ付け可能SIP(シングルインラインパッケージ)で、計装機器品質レベルの相対湿度検出を実施します。HIH-4010はカバーなしの統合湿度センサ、HIH-4020はカバー付き集積回路湿度センサ、HIH-4021はカバー付き結露耐性集積回路湿度センサです。これら3製品はいずれも、2つのリードスペーシング構造がご利用いただけます。RHセンサは、レーザートリム処理済みで、チップ上の統合化された信号処理付きの熱硬化性ポリマー静電容量センシング素子です。このセンシング素子はマルチレイヤ構造となっており、湿度、埃、土汚れ、オイル、一般的な環境化学物質など、アプリケーションに危険を及ぼす大部分の要素に対して優れた耐性を発揮します。両製品とも2つのリードスペーシング構造がご利用いただけます。またキャリブレーションやデータプリントアウトの有無もお選びください。
湿度センサ - ハネウェル

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
HIH-4010/20/21シリーズ 湿度センサ データシート 英語 418KB
HIH-4010/20/21シリーズ 湿度センサ 取付説明書 英語 221KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 2MB
麻酔装置用のセンサ アプリケーションノート 英語 3MB
睡眠時無呼吸用治療器用センサ アプリケーションノート 英語 2MB
人工呼吸器におけるセンサ アプリケーションノート 英語 2MB
湿度センサ 製品ラインナップガイド 英語 157KB
HIHシリーズ 湿度センサ化学抵抗性 技術情報 英語 127KB
湿度センサ湿気と湿度 技術情報 英語 118KB
湿度センサパフォーマンス特性 技術情報 英語 68KB
湿度センサの理論と動作 技術情報 英語 134KB
サーモスタットポリマーベース静電容量センサ 技術情報 英語 82KB

HIH-4010/4020/4021シリーズ製品を閲覧する

製品 一体型湿度・温度センサ 出力 精度(最良適合直線)
HIH-4010-001 なし アナログ電圧 なし
HIH-4010-002 なし アナログ電圧 なし
HIH-4010-003 なし アナログ電圧 ±3.5%RH
HIH-4010-004 なし アナログ電圧 ±3.5%RH
HIH-4020-001 なし アナログ電圧 なし
HIH-4020-002 なし アナログ電圧 なし
HIH-4020-003 なし アナログ電圧 ±3.5%RH
HIH-4020-004 なし アナログ電圧 ±3.5%RH
HIH-4021-001 なし アナログ電圧 なし
HIH-4021-002 なし アナログ電圧 なし

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink