何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

HIH-4000シリーズ湿度センサは、特に大規模OEM企業用に設計されています。このセンサのほぼ直線的な電圧出力によって、コントローラや他のデバイスへの直接入力が可能になりました。HIH-4000シリーズは平均低消費電流がわずか200µAで、低ドレインのバッテリ駆動システムに適しています。緊密なセンサ交換性によって、OEMの製造キャリブレーションコストが低減あるいは不要になります。個別のセンサキャリブレーションデータも提供しています。The HIH-4000 Series delivers instrumentation-quality RH (Relative Humidity) sensing performance in a competitively priced, solderable SIP (Single In-line Package). このRHセンサは、レーザートリム処理済み、チップ上の統合化された信号処理付きの熱硬化性ポリマー静電容量センシング素子で、2つのリードスペーシング構成を備えています。このセンシング素子はマルチレイヤ構造となっており、湿度、埃、土汚れ、オイル、一般的な環境化学物質など、アプリケーションに危険を及ぼす大部分の要素に対して優れた耐性を発揮します。
シリーズ 湿度センサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
HIH-4000シリーズ 湿度センサ データシート 英語 173KB
HIH-4000シリーズ 湿度センサ 取付説明書 英語 123KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB
麻酔装置用のセンサ アプリケーションノート 英語 3MB
睡眠時無呼吸用治療器用センサ アプリケーションノート 英語 2MB
Solutions for Ventilators アプリケーションノート 英語 3MB
産業用エアコンプレッサの電子センサおよびMICRO SWITCHスイッチ アプリケーションノート 英語 496KB
湿度センサ 製品ラインナップガイド 英語 157KB
HIHシリーズ 湿度センサ化学抵抗性 技術情報 英語 127KB
湿度センサ湿気と湿度 技術情報 英語 118KB
湿度センサパフォーマンス特性 技術情報 英語 68KB
湿度センサの理論と動作 技術情報 英語 134KB
Sensor Use in Building Energy Conservation(建物の省エネに使用するセンサ) アプリケーションノート 英語 3MB
エネルギーと環境デザインの動向 技術情報 英語 812KB
サーモスタットポリマーベース静電容量センサ 技術情報 英語 82KB

HIH-4000シリーズ製品を閲覧する

製品 一体型湿度・温度センサ 出力 精度(最良適合直線)
HIH-4000-001 なし アナログ電圧 なし
HIH-4000-002 なし アナログ電圧 なし
HIH-4000-003 なし アナログ電圧 ±3.5%RH
HIH-4000-004 なし アナログ電圧 ±3.5%RH

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink