タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
精密および高信頼性サーモスタット | データシート | -- | 4MB |
---|---|---|---|
サーモスタットラインガイド | 製品ラインナップガイド | 英語 | 444KB |
精密完全密閉型サーモスタット上のはんだ付け線リード | 取付説明書 | 英語 | 57KB |
サーマルセンサ | 製品レンジガイド | 英語 | 12MB |
航空宇宙&防衛関連製品 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 18MB |
製品 | 機能特性 | 動作温度 | オープン温度 | クローズ温度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3MS1 00100130 | 立ち上がりでオープン | -46°C~191°C [-50°F~375°F] | 46.1℃ [115℉] | 26.7℃ [80℉] | |||
3MS1 00113221 | 立ち上がりでクローズ | -46°C~191°C [-50°F~375°F] | 54.4℃ [130℉] | 71.1℃ [160℉] | |||
3MS1 00123146 | 立ち上がりでオープン | -46°C~191°C [-50°F~375°F] | 1.7℃ [35℉] | -9.4 ℃ [15 ℉] | |||
3MS1 00140883 | 立ち上がりでクローズ | -46°C~191°C [-50°F~375°F] | 73.9℃ [165℉] | 90.6℃ [195℉] | |||
3MS1 00143157 | 立ち上がりでクローズ | -46°C~191°C [-50°F~375°F] | 46.1℃ [115℉] | -40.0 °C [-40 °F] | |||
3MS1 00200935 | 立ち上がりでオープン | -46°C~191°C [-50°F~375°F] | 100.0℃ [212℉] | 90.0℃ [194℉] | |||
3MS1 00213045 | 立ち上がりでオープン | -46°C~191°C [-50°F~375°F] | 37.8℃ [100℉] | 26.7℃ [80℉] | |||
3MS1 00213241 | 立ち上がりでクローズ | -46°C~191°C [-50°F~375°F] | 4.4 ℃[8 ℉](最大)(差分) | 73.9℃ [165℉] | |||
3MS1 00223052 | 立ち上がりでオープン | -46°C~191°C [-50°F~375°F] | 32.2℃ [90℉] | 21.1℃ [70℉] | |||
3MS1 00243037 | 立ち上がりでオープン | -46°C~191°C [-50°F~375°F] | 71.1℃ [160℉] | 62.8℃ [145℉] |