何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェル高周波数ミニチュア増幅圧電加速度計は、空間に制約がある、または高い固有振動数が望ましい産業試験およびオートメーション環境で、高精度および高信頼性のデータを提供するよう設計されています。高負荷キャパシタンスを合わせた定電流低出力のインピーダンス出力は低コストケーブルで長期実行が可能になり、データの劣化がありません。これらのセンサは、超低磁場感受性を有する、非磁性の完全に密閉されたステンレススチール構造を特長とします。耐震要素は取り付け台から機械的に分離させているので、ベースひずみ感度は低くなっています。密閉型本体などの特長により正確で信頼性の高いデータの保証に役立ちます。さまざまな取り付けパターンやステンレススチール外装ケーブル長を含む、さまざまな構造とオプションでご利用いただけます。

特徴

  • 高周波数電圧型加速度計
  • 2 Hz ~15 kHz 使用可能周波数範囲
  • IEPE 出力
  • mV/G 出力
  • AC分離出力
  • ステンレススチール オーバーブレイド PTFE ケーブル
高周波数定電流加速度計 - ハネウェル

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
加速度計 Models MA311 and MA312 データシート 英語 218KB
T&M 概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink