信頼性が要求される時には、ハネウェルがお届けします。ヘビーデューティ圧力トランスデューサは、簡単には交換できないアプリケーション、すなわち、最高の耐久性が最優先のアプリケーションに搭載されます。それが、コンプレッサおよび油圧コントロールなどの数多くのアプリケーションで、また航空宇宙、医療、運輸、農業、冷蔵、工業など多様な産業で、ハネウェルヘビーデューティ圧力製品が高度な性能を発揮している理由です。弊社のフルラインの製品は、性能および信頼性を向上させるとともに、絶対、ゲージおよびシールドゲージ測定、広範にわたる圧力範囲、ポートスタイル、終端タイプ、出力、ミニチュア表面取付けセンサからハイエンドのステンレススチール隔離型(厳密なプロセスコントロール用)におよぶパッケージタイプ、3psi~8000psiの圧力範囲、耐腐食性などをお届けします。
お探しの製品を見つけるために、セレクションを選択して検索範囲を限定します。
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
エアフロー、フォース、圧力センサレンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 2MB |
---|---|---|---|
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | パンフレット | 英語 | 3MB |
病院アプリケーションにおける安全性と生産性ソリューション | パンフレット | 英語 | 13MB |
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 7MB |
化学分析器および免疫測定分析器用センサ&スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 1MB |
オイル&ガスのパンフレット | パンフレット | 英語 | 4MB |
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー | 製品レンジガイド | 英語 | 11MB |
エネルギーと環境デザインの動向 | 技術情報 | 英語 | 812KB |