何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルSPTシリーズ ステンレススチール圧力センサは、対応が非常に困難な厳環境下での測定を含む、高圧用途での使用を念頭に置いて開発され、304または316ステンレススチール湿潤部品に悪影響を与えない媒体が利用できます。

SPTシリーズは、3つの出力スタイルで校正・補正を行います。4.0mA~20.0mA(mAバージョン)、1.0V DC~5.0V DC(4Vバージョン)、0mV~100mV(mVバージョン)。

多様な種類のOEM機器で使用できるように、様々な圧力接続タイプを取り揃えています。

SPTシリーズ ステンレススチールデバイスは、腐食性の液体や気体をモニターする様々な圧力センシングアプリケーションで使用できる、堅牢で信頼性の高いトランスデューサです。

シリーズ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
SPTシリーズ低コスト、ステンレススチールメディアアイソレイテッド圧力センサ データシート 英語 696KB
病院アプリケーションへの組込み製品 パンフレット 英語 5MB
エアフロー、フォース、圧力センサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 7MB
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 3MB
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
麻酔装置用のセンサ アプリケーションノート 英語 3MB
Solutions for Ventilators アプリケーションノート 英語 3MB

SPTシリーズ製品を閲覧する

製品 圧力範囲 測定タイプ ポートスタイル 電気接続
SPT4V0005PG5W02 0 psi~5 psi ピッグテールケーブル; 61 cm [2 ft]
SPT4V0005PG6W02 0 psi~5 psi ピッグテールケーブル; 61 cm [2 ft]
SPT4V0010PG5W01 0 psi~10 psi ピッグテールケーブル; 30,1 cm [1 ft]
SPT4V0015PA4W02 0 psi~15 psi ピッグテールケーブル; 61 cm [2 ft]
SPT4V0015PA4W12 0 psi~15 psi ピッグテールケーブル; 3,6 m [12 ft]
SPT4V0015PA5W02 0 psi~15 psi ピッグテールケーブル; 61 cm [2 ft]
SPT4V0015PA5W06 0 psi~15 psi ピッグテールケーブル; 1,8 m [6 ft]
SPT4V0015PA6W02 0 psi~15 psi ピッグテールケーブル; 61 cm [2 ft]
SPT4V0015PG4W02 0 psi~15 psi ピッグテールケーブル; 61 cm [2 ft]
SPT4V0015PG4W06 0 psi~15 psi ピッグテールケーブル; 1,8 m [6 ft]

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

個人情報を販売しない

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink