何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

MLHシリーズ ヘビーデューティー圧力トランスデューサは特定用途向け集積回路(ASIC)技術と媒体隔離の金属ダイヤフラム設計を結合しました。このデジタル補正トランスデューサは価値と性能を実現し、厳しい用途に適切な圧力センシングソリューションになっています。業界標準電気コネクタと圧力ポートは信頼性とユーザの柔軟性を高めます。

MLHシリーズには6つの標準出力オプションがあります。

  • レシオメトリック:5Vdc励起により0.5 Vdc~4.5 Vdc
  • 電流:4 mA~20 mA
  • 安定化:1 Vdc~6 Vdc
  • 安定化:0.25 Vdc〜10.25 Vdc
  • 安定化:0.5 Vdc〜4.5 Vdc
  • 安定化:1 Vdc~5 Vdc

お客様にとっての価値

  • トータルエラーバンド(総合精度)(TEB) -40°C〜125°Cの温度範囲で最小2 %FSS: 指定の温度範囲でトランスデューサの真の測定性能の効果を発揮し、わずかな誤差でシステムのアップタイムと効率性を向上。
  • 多様な液体アプリケーションでの潜在的な用途がある全メタル湿潤パーツ。
  • 内部エラストマーシールの不使用により、Oリングの互換性問題を排除。
  • 増幅出力により、外部増幅器を購入する必要性を低減。
  • 誤配線に対して逆電圧入力保護。
  • 2 ms未満という応答時間により、より精度の高いスピード測定を実現。
シリーズ 圧力センサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MLHシリーズ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ データシート 英語 2MB
MLHシリーズ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ 取付説明書 英語 1MB
低コスト、大容量の医療アプリケーションにおける高精度の経済 ホワイトペーパー 英語 3MB
エアフロー、フォース、圧力センサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 9MB
MLHシリーズ 媒体分離式圧力トランスデューサ、オイルおよびガラスプランジャーリフトシステム アプリケーションノート 英語 187KB
オートクレーブ/滅菌器におけるチャンバ圧力モニタリング アプリケーションノート 英語 203KB
農業用液体肥料/殺虫剤噴霧流量調整 アプリケーションノート 英語 79KB
圧縮天然ガス用ハンドヘルド圧力モニタリング アプリケーションノート 英語 70KB
工業用冷媒システム圧力 アプリケーションノート 英語 103KB
チラーにおけるインレットおよびアウトレットコンプレッサ圧力モニタリング アプリケーションノート 英語 471KB
重機における油圧および水圧モニタリング アプリケーションノート 英語 348KB
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
エアコンプレッサフィルタ圧力ドロップモニタリング アプリケーションノート 英語 200KB
列車イベントレコーダー用空気圧ブレーキシステム アプリケーションノート 英語 72KB
消火活動トレーニングシミュレータ用タンク圧モニタリング アプリケーションノート 英語 81KB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
麻酔装置用のセンサ アプリケーションノート 英語 3MB
酸素濃縮器用のセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 7MB
医療アプリケーション用センサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 374KB
人工呼吸器におけるセンサ アプリケーションノート 英語 2MB
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー 製品レンジガイド 英語 11MB
エネルギーと環境デザインの動向 技術情報 英語 812KB
病院用途 パンフレット 英語 5MB
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 3MB
化学分析器および免疫測定分析器用センサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 1MB

MLHシリーズ製品を閲覧する

製品 圧力範囲 測定タイプ ポートスタイル 電気接続
MLH004BGB01B 0 bar~4 bar 通気ゲージ(相対) 1/4~18 NPT Metri-Pack 150
MLH006BGB01B 0 bar~6 bar 通気ゲージ(相対) 1/4~18 NPT Metri-Pack 150
MLH010BGB01B 0 bar~10 bar 通気ゲージ(相対) 1/4~18 NPT Metri-Pack 150
MLH010BGB06A 0 bar~10 bar 通気ゲージ(相対) 1/8~27 NPT Metri-Pack 150
MLH010BGB06E 0 bar~10 bar 通気ゲージ(相対) 1/8~27 NPT Metri-Pack 150
MLH010BGB09A 0 bar~10 bar 通気ゲージ(相対) 7/16-20 UNFメス、1/4シュレーダー付き Metri-Pack 150
MLH010BSB01B 0 bar~10 bar シールドゲージ 1/4~18 NPT Metri-Pack 150
MLH010BSB06E 0 bar~10 bar シールドゲージ 1/8~27 NPT Metri-Pack 150
MLH010BSG01B 0 bar~10 bar シールドゲージ 1/4~18 NPT DIN 43650-C、8 mm オス
MLH010BSL06B 0 bar~10 bar シールドゲージ 1/8~27 NPT ケーブルハーネス、1 m [3.3 ft]

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink