何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルのステンレススチール19C、19U、19真空ゲージシリーズのセンサは、316ステンレススチールでなければ対応できないような厳環境下での測定を含む、高圧用途での使用を念頭に置いて開発されました。特殊な真空ゲージシリーズのセンサには、真空にさらされる可能性がある用途に向け、専用設計が施されています。

19Cはキャリブレーションおよび温度補正済みです。一定電圧または定電流源とともに使用できます。幅広いOEM機器での使用ができるように、様々な圧力コネクタに対応できるという特徴があります。19Uは、特殊回路設計を使用するアプリケーションでは補正されていません。19Cおよび19Uは、腐食性の液体や気体をモニターする様々な圧力センシングアプリケーションで使用できる、堅牢で信頼性の高いトランスデューサです。

19mmシリーズ圧力トランスデューサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
19 mmシリーズ データシート 英語 2MB
病院アプリケーションへの組込み製品 パンフレット 英語 5MB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
エアフロー、フォース、圧力センサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB
Solutions for Hemodialysis Machines アプリケーションノート 英語 3MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
麻酔装置用のセンサ アプリケーションノート 英語 3MB
Solutions for Ventilators アプリケーションノート 英語 3MB
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 3MB

19mmシリーズ製品を閲覧する

製品 圧力範囲 測定タイプ ポートスタイル 電気接続
19C003PG1K 0 psi~3 psi
19C003PG1L 0 psi~3 psi
19C003PG2K 0 psi~3 psi
19C003PG2L 0 psi~3 psi
19C003PG3K 0 psi~3 psi
19C003PG3L 0 psi~3 psi
19C003PG4K 0 psi~3 psi
19C003PG5K 0 psi~3 psi
19C003PG5L 0 psi~3 psi
19C003PG7K 0 psi~3 psi