何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルの13mmシリーズ ステンレススチール圧力センサは、厳環境下での腐食性媒体の測定を含む、高圧アプリケーションを念頭に置いて開発されました。このシリーズは、、多くの実績があるピエゾ抵抗半導体センサチップをオイル充填型ハウジング内に格納しています。温度補正およびキャリブレーション用統合セラミックが付属あり/なしをお選び頂けます。この設計は高い信頼性、安定性、精度が証明されています。

これらのセンサは、高サイクルライフ容量向けの溶接リングカラーと特殊バックサポートリングを特徴としており、OEM アプリケーション用に一層のパッケージ統合向け設計が施されています。

13mmシリーズ圧力トランスデューサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
13 mmシリーズ データシート 英語 855KB
エアフロー、フォース、圧力センサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB
Solutions for Hemodialysis Machines アプリケーションノート 英語 3MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 3MB

13mmシリーズ製品を閲覧する

製品 圧力範囲 測定タイプ ポートスタイル 電気接続
13C0500PA1K 0 psi~500 psi
13C0500PA4K 0 psi~500 psi
13C0500PA4L 0 psi~500 psi
13C0500PA6K 0 psi~500 psi
13C0500PS1K 0 psi~500 psi
13C0500PS1L 0 psi~500 psi
13C0500PS5L 0 psi~500 psi
13C1000PA1K 0 psi~1000 psi
13C1000PA1L 0 psi~1000 psi
13C1000PA4K 0 psi~1000 psi