何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


新製品シリーズ

新規

概要

MIPシリーズが提供する、ヘビーデューティー媒体分離型圧力トランスデューサは、ステンレススチール製のコンパクトな構造で、攻撃的な流体から水まで幅広い媒体に使用できます。MIPシリーズは、厳しい環境における広範なアプリケーションに対応できる、コスト競争力のあるソリューションを提供します。

MIPシリーズは次の2つの圧力範囲でご利用いただけます。

  • 1 bar ~ 46 bar
  • 15 psi~870 psi

お客様にとっての価値

  • トータルエラーバンド(総合精度)(TEB) -40°C〜125°Cの温度範囲で±0.75 %FSS(フルスケールスパン):補正温度範囲で真の測定性能を発揮し、誤差を小さくしてシステムの稼働時間と効率性を向上します。
  • EMC性能:無線信号やRF通信、電気機器など、電磁場が存在する中で確実に操作します。
  • ハーメチック溶接接設計により、内部シールを使用せずにほぼあらゆる媒体に対応できます。攻撃的な媒体に遭遇する厳環境対応設計のセンサーです。

差別化

  • 診断:センサの機能性および内外の故障モードを知る必要性が極めて重要なアプリケーションで役立ちます。
  • 大きな顧客価値:複数の構成が可能で、用途に合わせた使用の柔軟性が高く、NREコストやツーリングコストが事前に発生することがありません。
  • 耐久性:長期安定性、絶縁抵抗、絶縁耐力、外部凍結融解抵抗性、EMC性能など、厳しい環境に必要な能力を備えています。

特徴

  • 頑丈なステンレススチール構造
  • レシオメトリック出力:0.5 Vdc〜4.5 Vdc
  • 動作温度:-40°C~125°C
  • トータルエラーバンド(総合精度)-40°C〜125°Cの温度範囲で最大±0.75 %FSS
  • 業界トップの精度: ±0.15 %FSS BFSL
  • 長期安定性:±0.25%FSS
  • 放射イミュニティ: 100 V/m
  • 高い破壊耐圧:207 bar [3000 psi]
  • 飲料水承認:NSF/ANSI/CAN 61
  • CE、RoHS、REACH準拠
  • 誤配線保護
  • 過電圧保護:±40 Vdc

アプリケーション例

  • 産業: ポンプ(水、油圧液)、コンプレッサ(圧縮空気)、加工(食品、飲料、オイル、ガス、蒸気)
  • HVAC/R:冷媒(ブタン、プロパン、アンモニア、CO2、R134A、R407C、R410A、R448A/Solstice® N40、R32 および R1234ze、R1234yf、グリコール + 水
  • 輸送機器: ガソリン、ディーゼル燃料、エンジンオイル、ブレーキフルード、クーラント、CNG
  • 医療: O2、N2、CO2、N2O、空気
MIPシリーズ ヘビーデューティー媒体分離型圧力トランスデューサ - ハネウェル


文書


MIPシリーズ製品を閲覧する

製品 圧力範囲 測定タイプ ポートスタイル 電気接続
MIPAF1XX004BAAAX 0 bar~4 bar 絶対圧 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) Metri-Pack 150、標準(UL V-0)
MIPAF1XX010BAAAX 0 bar~10 bar 絶対圧 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) Metri-Pack 150、標準(UL V-0)
MIPAF1XX012BAAAX 0 bar~12 bar 絶対圧 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) Metri-Pack 150、標準(UL V-0)
MIPAF1XX020BSAAX 0 bar~20 bar シールドゲージ 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) Metri-Pack 150、標準(UL V-0)
MIPAF1XX046BSAAX 0 bar~46 bar シールドゲージ 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) Metri-Pack 150、標準(UL V-0)
MIPAF1XX150PAAAX 0 psi~150 psi 絶対圧 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) Metri-Pack 150、標準(UL V-0)
MIPAF1XX200PAAAX 0 psi~200 psi 絶対圧 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) Metri-Pack 150、標準(UL V-0)
MIPAF1XX200PSAAX 0 psi~200 psi シールドゲージ 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) Metri-Pack 150、標準(UL V-0)
MIPAF1XX250PAAAX 0 psi~250 psi 絶対圧 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) Metri-Pack 150、標準(UL V-0)
MIPAF1XX250PSAAX 0 psi~250 psi シールドゲージ 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) Metri-Pack 150、標準(UL V-0)

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

個人情報を販売しない

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink