ハネウェルのPX3シリーズ ヘビーデューティ圧力トランスデューサは、ブラスハウジングとMetri-Pack 150、DINまたはケーブルハーネス電気接続において、ピエゾ抵抗型センシングテクノロジーとASIC(特定用途向け集積回路)信号処理を採用しています。PX3シリーズは、-40 °C~125 °C [-40 °F~257 °F]の温度範囲で校正・温度補正されています。
PX3シリーズは次の2つの圧力範囲でご利用いただけます。
お客様にとっての価値
差別化
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
PX3シリーズヘビーデューティー圧力トランスデューサ | データシート | 英語 | 2MB |
---|---|---|---|
PX3シリーズヘビーデューティー圧力トランスデューサ | 取付説明書 | 英語 | 2MB |
エアフロー、フォース、圧力センサレンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 2MB |
ヘビーデューティー圧力トランスデューサ、PX2シリーズおよびPX3シリーズ | アプリケーションノート | 英語 | 265KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | パンフレット | 英語 | 3MB |
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
HVACアプリケーション用センサ&スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 5MB |
ヘビーデューティー圧力トランスデューサ、PX3シリーズ、ROHS2適合証明書 | 技術情報 | 英語 | 35KB |
ヘビーデューティー圧力トランスデューサ、PX3シリーズ、REACH適合証明書 | 技術情報 | 英語 | 38KB |
ハネウェル ヘビーデューティー圧力トランスデューサ用トータルエラーバンド(総合精度)仕様、PX2シリーズおよびPX3シリーズ | 技術情報 | 英語 | 281KB |
化学分析器および免疫測定分析器用センサ&スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 1MB |
オイル&ガスのパンフレット | パンフレット | 英語 | 4MB |
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー | 製品レンジガイド | 英語 | 11MB |
製品 | 圧力範囲 | 測定タイプ | ポートスタイル | 電気接続 | |
---|---|---|---|---|---|
PX3AF1BH010BSAAX | 0 bar~10 bar | シールドゲージ | 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) | Metri-Pack 150、標準(UL V-0) | |
PX3AF1BH020BSAAX | 0 bar~20 bar | シールドゲージ | 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) | Metri-Pack 150、標準(UL V-0) | |
PX3AF1BH030BSCHX | 0 bar~30 bar | シールドゲージ | 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) | Metri-Pack 150、標準(UL V-0) | |
PX3AF1BH040BSCHX | 0 bar~40 bar | シールドゲージ | 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) | Metri-Pack 150、標準(UL V-0) | |
PX3AF1BH100PSAAX | 0 psi~100 psi | シールドゲージ | 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) | Metri-Pack 150、標準(UL V-0) | |
PX3AF1BH150PSAAX | 0 psi~150 psi | シールドゲージ | 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) | Metri-Pack 150、標準(UL V-0) | |
PX3AF1BH200PSAAX | 0 psi~200 psi | シールドゲージ | 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) | Metri-Pack 150、標準(UL V-0) | |
PX3AF1BH300PSAAX | 0 psi~300 psi | シールドゲージ | 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) | Metri-Pack 150、標準(UL V-0) | |
PX3AF1BH300PSCHX | 0 psi~300 psi | シールドゲージ | 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) | Metri-Pack 150、標準(UL V-0) | |
PX3AF1BH500PSAAX | 0 psi~500 psi | シールドゲージ | 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) | Metri-Pack 150、標準(UL V-0) |