ハネウェルのPX2シリーズ ヘビーデューティー圧力トランスデューサは、ステンレススチールハウジングでASIC(特定用途向け集積回路)信号処理とピエゾ抵抗型センシングテクノロジーを採用した構成可能な圧力センサです。PX2シリーズは、オンボードのASICにより、フルキャリブレーションを行い、そして、オフセット、感度、温度による影響、および非線形性を補正します。これらトランスデューサは絶対圧やシールドゲージ圧、ひずみゲージ圧を測定します。絶対圧バージョンには内部真空基準と絶対圧に比例する出力値、シールゲージバージョンには海水面で1気圧の内部圧力基準があり、ひずみゲージバージョンは周囲圧力に対する圧力を測定します。これらの製品は、RoHS適合であり、ISO9001規格に従って設計および製造されています。
PX2シリーズは次の3つの圧力範囲でご利用いただけます。
お客様にとっての価値
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
PX2シリーズヘビーデューティー圧力トランスデューサ | データシート | 英語 | 2MB |
---|---|---|---|
PX2シリーズヘビーデューティー圧力トランスデューサ | 取付説明書 | 英語 | 1MB |
エアフロー、フォース、圧力センサレンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 2MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | パンフレット | 英語 | 3MB |
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
ヘビーデューティー圧力トランスデューサ、PX2シリーズおよびPX3シリーズ | アプリケーションノート | 英語 | 265KB |
麻酔装置用のセンサ | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 7MB |
HVACアプリケーション用センサ&スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 5MB |
産業用エアコンプレッサの電子センサおよびMICRO SWITCHスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 496KB |
PX2シリーズ ヘビーデューティー圧力センサ 製品体系 | 製品型番リスト/型番体系図 | 英語 | 873KB |
ハネウェル ヘビーデューティー圧力トランスデューサ用トータルエラーバンド(総合精度)仕様、PX2シリーズおよびPX3シリーズ | 技術情報 | 英語 | 281KB |
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
産業用製品ラインカード | ラインカード/選択チャート | 英語 | 2MB |
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー | 製品レンジガイド | 英語 | 11MB |
製品 | 圧力範囲 | 測定タイプ | ポートスタイル | 電気接続 | |
---|---|---|---|---|---|
PX2AF1XX150PAAAX | 0 psi~150 psi | 絶対圧 | 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) | Metri-Pack 150、標準(94 HB) | |
PX2AF1XX150PSAAX | 0 psi~150 psi | シールドゲージ | 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) | Metri-Pack 150、標準(94 HB) | |
PX2AF1XX300PAAAX | 0 psi~300 psi | 絶対圧 | 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) | Metri-Pack 150、標準(94 HB) | |
PX2AF1XX300PSAAX | 0 psi~300 psi | シールドゲージ | 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) | Metri-Pack 150、標準(94 HB) | |
PX2AF1XX500PAAAX | 0 psi~500 psi | 絶対圧 | 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) | Metri-Pack 150、標準(94 HB) | |
PX2AF1XX500PGAAX | 0 psi~500 psi | シールドゲージ | 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) | Metri-Pack 150、標準(94 HB) | |
PX2AF1XX500PSCHX | 0 psi~500 psi | シールドゲージ | 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) | Metri-Pack 150、標準(94 HB) | |
PX2AF1XX667PSAAX | 0 psi~667 psi | シールドゲージ | 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) | Metri-Pack 150、標準(94 HB) | |
PX2AF1XX750PAAAX | 0 psi~750 psi | 絶対圧 | 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) | Metri-Pack 150、標準(94 HB) | |
PX2AG1XX010BSAAX | 0 bar~10 bar | シールドゲージ | G 1/4(ISO 1179-3) | Metri-Pack 150、標準(94 HB) |