何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

これらの製品は単一極、単投、スナップ作用、無調整サーモスタットで、火災警報機やセキュリティ機器、煙探知機のようなデバイスへの取り付けが簡単です。

温度感知バイメタルディスク、電気的および熱的に絶縁のスイッチはノーマルクローズ接点の作動に使用します。接点は表面あるいは周辺温度が校正バイメタルディスクの動作設定ポイントに増加したときに開きます。

これらの装置はUL認可済みで、光電性およびイオン化タイプの喫煙検出器で使用するよう設計され、集光器のあるものとないものが揃っており、15ft、30ft、50ftについてULの間隔要件に適合します。

47°C [117°F]~107°C [225°F]の温度上昇に応じた開閉に使用でき、低電圧要件対応の金接点を備えています。

キャップおよび端子は、アプリケーションで貯蔵寿命を延長するためにエポキシでシールされています。集光器はシルバー、ブラック、ベージュ、ゴールド、ブロンズ仕上げがあります。

熱感知器 - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
商業用サーモスタット データシート 英語 756KB
サーモスタットラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 444KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink