何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ZH10ホール効果スピードセンサは、過酷な環境でも耐久性に優れ、コスト効果の高いソリューションを提供します。

センサは、直径11,9 mm [15/32 in/0.46875 in]、長さ25,4 mm [1.00 in] で提供されています。

アルミニウムパッケージにより、設置も調節も簡単。回転方向は必要ありません。

シリーズ ホール効果スピードセンサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
磁気センサ製品ラインガイド ラインカード/選択チャート 英語 359KB
スピードセンサ製品ラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 181KB
ZH10シリーズ ホール効果ゼロスピードセンサ データシート 英語 130KB
スピードセンサ・レンジガイド 製品レンジガイド 英語 767KB

ZH10シリーズ製品を閲覧する

製品 センシングタイプ 動作周波数 供給電圧
ZH10 シングルハーフ効果ゼロスピード 0Hz~15kHz 4 Vdc〜24 Vdc

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink