何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

SNDH-Hシリーズホール効果スピードセンサは磁気バイアスされたホール効果集積回路を用いて、フェラスメタル製ターゲットの動きを正確に検出します。特別設計IC(集積回路)と永久磁石は頑強で、プローブタイプのパッケージに密封されています。

鉄金属が接近したときに、永久磁石の磁束密度が変わります。これが、ホールICによって検出されます。例えば、センサが回転する歯車の周囲に位置している場合、ギア車輪速度に比例する周波数でデジタルパルス出力を供給し、歯とスペースを検出します。

最適な性能は変数に依存するので、次の組み合わせを考慮してください。ターゲット材、配置および速度、センサ/ターゲットギャップ、および環境温度。

シリーズ ホール効果スピードセンサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
SNDH-Hシリーズホール効果スピードセンサ データシート 英語 629KB
SNDH-Hシリーズホール効果スピードセンサ 取付説明書 英語 485KB
磁気センサ製品ラインガイド ラインカード/選択チャート 英語 359KB
スピードセンサ製品ラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 181KB
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 3MB
スピードセンサ・レンジガイド 製品レンジガイド 英語 767KB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 2MB

SNDH-Hシリーズ製品を閲覧する

製品 センシングタイプ 動作周波数 供給電圧
SNDH-H3C-G03 シングルホール効果 2Hz~15kHz 4.5 Vdc〜24 Vdc
SNDH-H3C-G04 シングルハーフ効果ゼロスピード 0Hz~12kHz 6.5 Vdc〜24 Vdc
SNDH-H3C-G05 シングルホール効果 2Hz~15kHz 4.5 Vdc〜24 Vdc
SNDH-H3C-G06 シングルホール効果 2Hz~15kHz 4.5 Vdc〜24 Vdc
SNDH-H3L-G01 シングルハーフ効果ゼロスピード 0Hz~15kHz 4 Vdc〜24 Vdc
SNDH-H3P-G01 シングルハーフ効果ゼロスピード 0Hz~12kHz 6.5 Vdc〜24 Vdc

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink