何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

LCZシリーズホール効果ゼロスピードセンサは、最も過酷な環境で、耐久性および費用対効果の高いソリューションを提供します。

センサは、直径9.5 mm [3/8 in/0.375 in]および15.9 mm [5/8 in/0.625 in]、長さ50.8 mm [2.00 in]および76.2 mm [3.00 in]でご利用いただけます。

ステンレススチールパッケージにより、設置も調節も簡単です。回転方向は必要ありません。

シリーズ ホール効果ゼロスピードセンサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
LCZシリーズ ホール効果ゼロスピードセンサ データシート 英語 177KB
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 3MB
スピードセンサ・レンジガイド 製品レンジガイド 英語 767KB
産業用エアコンプレッサの電子センサおよびMICRO SWITCHスイッチ アプリケーションノート 英語 496KB
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー 製品レンジガイド 英語 11MB

LCZシリーズ製品を閲覧する

製品 センシングタイプ 動作周波数 供給電圧
LCZ260 シングルハーフ効果ゼロスピード 0Hz~15kHz 4.5 Vdc〜26 Vdc
LCZ260-30 シングルハーフ効果ゼロスピード 0Hz~15kHz 4.5 Vdc〜26 Vdc
LCZ460 シングルハーフ効果ゼロスピード 0Hz~15kHz 4.5 Vdc〜26 Vdc
LCZ460-30 シングルハーフ効果ゼロスピード 0Hz~15kHz 4.5 Vdc〜26 Vdc

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink