ハネウェルのSNG-Qシリーズ直角位相スピード&方向センサは、速度と方向の両方の情報を提供するように設計されています。速度の情報はデジタル方形波出力から、方向は互いから90° 位相シフトされた信号の直交出力を使って提供されます。直交出力の場合、ターゲットの方向は出力リード/ラグ位相シフトによって決定します。
お客様にとっての価値
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
---|---|---|---|
SNG-Qシリーズ直角位相速度および方向センサ | データシート | 英語 | 1MB |
SNG-Qシリーズ直角位相速度および方向センサ | 取付説明書 | 英語 | 824KB |
スピードセンサ・レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 767KB |
SNG-Qシリーズ直角位相速度および方向センサ | アプリケーションノート | 英語 | 179KB |
AC誘導モータでのSNG-Qシリーズ直角位相速度と方向センサの使用 | アプリケーションノート | 英語 | 328KB |
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー | 製品レンジガイド | 英語 | 11MB |
製品 | コネクタ | ハウジング長 | |
---|---|---|---|
SNG-QPCA-001 | Deutsch DTM04-4Pコネクタ、1.25mケーブル、直角出口 | 35 mm | |
SNG-QPDB-000 | AMPスーパーシール1.5コネクタ282106、145mmケーブル、ストレート出口 | 45 mm | |
SNG-QPDB-002 | Deutsch DTM04-4Pコネクタ、1.25mケーブル、ストレート出口 | 45 mm | |
SNG-QPLA-000 | 500 mmケーブル、直角出口 | 35 mm | |
SNG-QPMB-000 | 500 mmケーブル、ストレート出口 | 45 mm | |
SNG-QPRA-000 | 一体型Amp Superseal 1.5コネクタ、直角出口 | 35 mm |