何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

SNDH-Tシリーズは、相互に90°位相シフトする直交出力信号を使用して、速度と方向情報を提供するデュアル差動ホール効果センサです。ターゲットの方向は、出力リード/ラグ位相シフトによって決定します。

この製品は、1 Hz~15 kHzという幅広い周波数範囲と、大きなエアギャップで超高解像度を必要とするアプリケーション用に設計されています。ダイナミックオフセット補正のための高度デジタル信号処理を用いた、BiCMOS(バイポーラ相補型金属酸化膜半導体)ホール効果テクノロジーは、ほとんどの条件下でエアギャップパフォーマンスと位相シフト精度を向上させます。

独自のIC(集積回路)パッケージング(特許申請中)は、出力位相シフトの精度を向上させます。堅牢なパッケージを備え、ほとんどの環境に耐える性能と強化されたEMI(電磁干渉)性能により、自動車のエンジンルーム内で使用できます。AMPスーパーシールまたはAMP Jr.タイマーコネクタを使用した、ワイヤハーネスおよび統合コネクタバージョンなど、複数の接続オプションをご利用いただけます。パッケージには、圧力アプリケーション用のOリングシールと固定取付けフランジが含まれています。

スピード&方向センサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
SNDH-Tシリーズ 工業用直交型スピード&方向センサ データシート 英語 316KB
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB
スピードセンサ・レンジガイド 製品レンジガイド 英語 767KB
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 3MB
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー 製品レンジガイド 英語 11MB

SNDH-Tシリーズ製品を閲覧する

製品 コネクタ
SNDH-T4C-G01 一体型増幅型4ピン長方形コネクタ、ストレート出口
SNDH-T4L-G01 555 mmケーブル、ストレート出口
SNDH-T4P-G01 AMP 4ピン楕円形コネクタ、555 mmケーブル付き、ストレート出口
SNDH-T4P-G02 AMP 4ピン長方形コネクタ、555 mmケーブル付き、ストレート出口

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink