何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルのベーシックTBFシリーズ フォースセンサは小型フラッシュダイヤフラム圧力センサで、媒体の互換性と低捕捉量が重要なアプリケーション用の簡単な装置を必要とするお客様向けに設計されています。ベーシックTBFシリーズはダイヤフラムの高さを精密に制御し、注入ポンプのような柔軟な膜によってセンサに力をかけるアプリケーションに役立つ製品です。センサは内部が非増幅型で、無限の分解能を提供しているため、センサの生出力の最大分解能を利用し、アプリケーションに必要なアルゴリズムの活用を図るため、お客様でご自由に増幅してお使いいただける製品です。センサは内部温度補正型/校正型です。

お客様にとっての価値

  • クラス最小のパッケージサイズ(7 mm x 7 mm x 3.89 mm)で密集型PCBの配置が簡単
  • 非常に広い圧力範囲(1 bar~10 bar |100 kPa~1 MPa | 15 psi~150 psi)で感度の最大化のために最適な温度範囲を選択可能
  • 多くの圧力範囲で解像度とシステム精度を向上
  • 厳密な精度±0.15%FSSでアプリケーションの精度向上を実現
  • 信頼性のあるサプライチェーン
  • 見積もりやサンプルのご請求に迅速に対応します
  • シックスシグマ基準で設計
  • 卓越した製造能力
  • リーン製造をサポート
ベーシックシリーズ フォースセンサ - ハネウェル


文書


ベーシックTBFシリーズ製品を閲覧する

製品 オペレーティングフォース
(動作に必要な力)または圧力
供給電圧
TBFLPNS001BGUCV 0bar~1bar -12.0 Vdc最小、12.0 Vdc最大
TBFLPNS015PGUCV 0 psi~15 psi -12.0 Vdc最小、12.0 Vdc最大
TBFLPNS030PGUCV 0 psi~30 psi -12.0 Vdc最小、12.0 Vdc最大
TBFLPNS060PGUCV 0 psi~60 psi -12.0 Vdc最小、12.0 Vdc最大
TBFLPNS100PGUCV 0 psi~100 psi -12.0 Vdc最小、12.0 Vdc最大
TBFLPNS150PGUCV 0 psi~150 psi -12.0 Vdc最小、12.0 Vdc最大

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink