何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

FSSシリーズ フォースセンサは、コンパクトな業務用パッケージで高信頼性フォースセンシング性能を低価格で実現します。このセンサは、特殊ピエゾ抵抗型微細加工シリコン検出素子を使用する、実証済みセンシングテクノロジーを特長としています。低電力、未増幅、未補正のホイートストンブリッジ回路設計によって、 そのフォースレンジで安定したmV出力を本質的に提供します。

フォースセンサは、適用されたフォースのもとで抵抗器が収縮すると、シリコン移植されたピエゾ抵抗器の抵抗値が増加するという原則の下で作動します。このシリーズのセンサはステンレススチールボールを介して、測定媒体からの力をシリコン検出素子に直接集中させます。抵抗の量は適用されるフォースの量に比例して変化します。回路抵抗が変化すると、対応するmV出力レベルが変化します。

センサパッケージの設計には、特許取得済みのモジュラー構造が組み込まれています。イノベーティブなエラストマー技術とモールドプラスティック設計の使用により、定格フォースの3倍(最大)までのオーバーフォース容量が実現します。ステンレススチールボールによって優れた機械的安定性が得られ、様々なアプリケーションに応用可能です。

FSSシリーズセンサは、故障間平均サイクル(MCTF)信頼性テスト(50°C [122°F])で2000万回のオペレーションが実施できます。このテストは、故障するまでのセンサのフルスケールオペレーション回数を特定します。

FSSシリーズ フォースセンサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
病院アプリケーションへの組込み製品 パンフレット 英語 5MB
FSSシリーズ ロープロファイルフォースセンサ データシート 英語 346KB
FSSシリーズ ロープロファイルフォースセンサ 取付説明書 英語 367KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB
Solutions for Infusion Pumps アプリケーションノート 英語 3MB
エアフロー、フォース、圧力センサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB
Sensors and Switches for Medical Applications パンフレット 英語 11MB

FSSシリーズ製品を閲覧する

製品 オペレーティングフォース
(動作に必要な力)または圧力
供給電圧 感度
FSS005WNSB 0 N〜5 N 3.3 V(最小)、10 V(標準)、12.5 V(最大) 6.6 mV/V/N(最小)、7.2 mV/V/N(最小)、7.8 mV/V/N(最小)
FSS005WNSR 0 N〜5 N 3.3 V(最小)、10 V(標準)、12.5 V(最大) 6.6 mV/V/N(最小)、7.2 mV/V/N(最小)、7.8 mV/V/N(最小)
FSS005WNST 0 N〜5 N 3.3 V(最小)、10 V(標準)、12.5 V(最大) 6.6 mV/V/N(最小)、7.2 mV/V/N(最小)、7.8 mV/V/N(最小)
FSS010WNSB 0 N〜10 N 3.3 V(最小)、10 V(標準)、12.5 V(最大) 3.3 mV/V/N(最小)、3.6 mV/V/N(最小)、3.9 mV/V/N(最小)
FSS010WNSR 0 N〜10 N 3.3 V(最小)、10 V(標準)、12.5 V(最大) 3.3 mV/V/N(最小)、3.6 mV/V/N(最小)、3.9 mV/V/N(最小)
FSS010WNST 0 N〜10 N 3.3 V(最小)、10 V(標準)、12.5 V(最大) 3.3 mV/V/N(最小)、3.6 mV/V/N(最小)、3.9 mV/V/N(最小)
FSS015WNSB 0 N〜15 N 3.3 V(最小)、10 V(標準)、12.5 V(最大) 2.2 mV/V/N(最小)、2.4 mV/V/N(最小)、2.6 mV/V/N(最小)
FSS015WNSR 0 N〜15 N 3.3 V(最小)、10 V(標準)、12.5 V(最大) 2.2 mV/V/N(最小)、2.4 mV/V/N(最小)、2.6 mV/V/N(最小)
FSS015WNST 0 N〜15 N 3.3 V(最小)、10 V(標準)、12.5 V(最大) 2.2 mV/V/N(最小)、2.4 mV/V/N(最小)、2.6 mV/V/N(最小)
FSS020WNSB 0 N〜20 N 3.3 V(最小)、10 V(標準)、12.5 V(最大) 1.65 mV/V/N(最小)、1.8 mV/V/N(最小)、1.95 mV/V/N(最小)

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink