何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

1865シリーズは、医療および特殊なOEMアプリケーションのニーズに対応するよう特別に設計された、高性能トランスデューサです。レーザートリム処理済みの補正を提供するこれらの製品は、定電流または電圧供給のいずれかで動作するように指定できます。

これらの製品では、プラスティックパッケージに取付けられた固体ピエゾ抵抗圧力トランスデューサが含まれています。輸液ポンプでみられるように、フォースが柔軟な膜によってセンサへ適用されるアプリケーションでは、精密な高さのシリコンダイヤフラムが長寿命を提供し、従来のフォースやロードセルトランスデューサの代替品として、高い信頼性をもたらします。シリコンゴム製のダイヤフラムを使用するこの製品には、一部の液体メディアアプリケーションと互換性があります。

1865シリーズは、閉塞圧や浸潤検出など、クリティカルケア医療機器で重要な安全機能へのアクセスを実現します。圧力データは、患者の循環器系の状態に関する有用な診断情報を医療関係者に提供できます。また、これらのフォース/圧力トランスデューサは、安全性と精度を向上させるために、シリンジポンプなど他の医療分注装置と共に使用することも可能です。

1865シリーズ フォーストランスデューサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
1865シリーズ フォースセンサ データシート 英語 286KB
Solutions for Hemodialysis Machines アプリケーションノート 英語 3MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB
Solutions for Infusion Pumps アプリケーションノート 英語 3MB
エアフロー、フォース、圧力センサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB
Sensors and Switches for Medical Applications パンフレット 英語 11MB

1865シリーズ製品を閲覧する

製品 オペレーティングフォース
(動作に必要な力)または圧力
供給電圧 供給電流 感度
1865-11G-KDN 0 psi~5 psi 標準10.0 Vdc、最大15.0 Vdc 38 mV(最小)、40 mV(標準)、42 mV(最大)
1865-11G-LDN 0 psi~5 psi 標準1.5 mA最大 2.0 mA 98 mV(最小)、100 mV(標準)、102 mV(最大)
1865-12G-KDN 0 psi~10 psi 標準10.0 Vdc、最大15.0 Vdc 38 mV(最小)、40 mV(標準)、42 mV(最大)
1865-12G-LDN 0 psi~10 psi 標準1.5 mA最大 2.0 mA 98 mV(最小)、100 mV(標準)、102 mV(最大)
1865-13G-KDN 0 psi~15 psi 標準10.0 Vdc、最大15.0 Vdc 38 mV(最小)、40 mV(標準)、42 mV(最大)
1865-13G-LDN 0 psi~15 psi 標準1.5 mA最大 2.0 mA 98 mV(最小)、100 mV(標準)、102 mV(最大)
1865-15G-KDN 0 psi~25 psi 標準10.0 Vdc、最大15.0 Vdc 38 mV(最小)、40 mV(標準)、42 mV(最大)
1865-15G-LDN 0 psi~25 psi 標準1.5 mA最大 2.0 mA 98 mV(最小)、100 mV(標準)、102 mV(最大)
1865-17G-KDN 0 psi~30 psi 標準10.0 Vdc、最大15.0 Vdc 38 mV(最小)、40 mV(標準)、42 mV(最大)
1865-07G-LDN 0 psi~30 psi 標準1.5 mA最大 2.0 mA 98 mV(最小)、100 mV(標準)、102 mV(最大)