何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

フルフォースのリーダーシップ。 点滴や透析といった重要なアプリケーションでも、ロボットのエンドエフェクタのような高度なエンジニアリングでも、ハネウェルは、さまざまなオプションを備えたフォースセンサの幅広いラインナップを提供しています。ハネウェルのフォースセンサは、ほとんどの用途において高い性能を実現するため、内蔵の安定性と柔軟性を提供します。

これらのフォースセンサは、以下のことを可能にします。

  • 加わる力または予備の力を測定
  • 適用された力のもとで収縮すると、シリコン移植されたピエゾ抵抗器の抵抗値が増加
  • シリコン検出素子に力を直接集中
  • 回路抵抗の変化により、対応する出力レベルが変化
フォースセンサ製品 - ハネウェル


文書


言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink