何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

製品およびオプションをさらに表示するには、またコンフィギュレータを使用するには、 T&M製品ページをご覧ください。

モデルZ Mid範囲、Wet/Wet、差動は高精度、結合、箔歪みゲージトランスデューサは両方のポートで液体を受け入れ、差圧レンジ50~750 psidを測定します。ユニットは過負荷停止、17-4 PHステンレススチール、接液材質構造、などの一般的な特長があり、厳しい産業環境でも耐性があります。各トランスデューサは双方向で、フルスケール0.25 %~0.5 % の精度を実現します。モデルは拡張温度範囲でもご利用いただけます。一般的なアプリケーションには流量測定、奥行き感知、均等化圧力、液位レベルなどがあります。

モデルZ Mid圧力トランスデューサ - ハネウェル

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデルZ中差圧トランスデューサ データシート データシート 英語 159KB
T&M圧力トランスデューサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
T&M 概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
Aerospace Test and Measurement Capabilities アプリケーションノート 英語 2MB

モデルZ Mid製品を閲覧する

製品 圧力範囲 圧力装置 出力 接液部材質 媒体
060-0741-03ZD 50 psi 差圧 2.0 mV/V ノミナル 4-20mA; 0~5および0-10 Vdcもご利用いただけます 17-4 PH ステンレススチール ガス, 接液部に対応の液体

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink