何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェル フラッシュ圧力センサは、ほとんど隙間のない非常に小さなスペースにフィットするミニチュア フットプリントを特徴とし、0psig~最大15000psigの圧力範囲が利用できます。薄型ダイヤフラムと、ワンピースのステンレススチール構造の重い側壁を備えた、ユニット化されたステンレススチール設計によって、これらのセンサは非常に頑強でありながら、低圧測定に適した十分な薄さを実現しました。

全溶接電気コネクタは、トランスデューサ本体の主要部分となっており、過酷な環境での取り扱いや、全溶接ステンレススチールのトランスデューサが必要な場所でのアプリケーションにお勧めです。これらのセンサは腐食性の高い液体環境で使用できます。フラッシュダイヤフラム設計によって、従来の圧力ポートでは詰まりかねない、シーラント、塗料、コーティング、その他の凝結可能媒体のスプレーや塗布などの作業に理想的なセンサが実現しました。

ハネウェル圧力センサは、非常に柔軟な構成が可能で、お客様独自の要件に合わせて改造やカスタマイズが可能です。貴社の要件に最適な製品が見つからない場合は、お気軽にお問い合わせください。

特徴

  • 極小空間でもフィットするように、空間距離があまりないミニチュアサイズ
  • 全溶接されたワンピースのステンレススチーフ構造、
  • 圧力測定範囲:100psig~15000psig、0psig~5000psig、最大精度: ±0.25%
  • デッドボリュームなし
  • これらのモデルは腐食性の高い液体環境で使用できます。
  • 本質安全オプション使用可能
フラッシュ圧力トランスデューサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデルA-105 圧力トランスデューサ データシート データシート 英語 296KB
モデルA-105A圧力トランスデューサ データシート データシート 英語 215KB
モデルA-205 圧力トランスデューサ データシート データシート 英語 256KB
モデルA-205A圧力トランスデューサ データシート データシート 英語 207KB
モデル355 圧力トランスデューサ データシート データシート 英語 169KB
T&M圧力トランスデューサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink