何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

Kapton®絶縁またはKapton絶縁高温フレキシブルヒータは、抵抗性金属箔でエッチングされ、カプトン2層間に挟まれています。Kapton絶縁バージョンはアクリル、熱硬化性接着剤を使用し、Kapton絶縁高温度バージョンはTeflon®接着剤を使用しています。Kaptonは、広い温度範囲で温度安定性を提供するよう設計されています。高絶縁耐力で厚みは最小。

PSAは取付けを簡単にします。これらの製品は、フラット、モールド成形および螺旋ラップなど、様々な形状で用意されています。標準設計は、UL、CSA、TUV認証済みです。低いガス抜けが特長です。

それぞれのソリューションで、他のシステムパーツとの接合や、ハネウェルのサーモスタット、サーミスタ、サーモカップル、温度センサとの併用で、カスタム設計の温熱システムも形成できます。

エアボーンバルブ、電気製品、医療エレクトロニクスなど、薄いプロファイルや低い材料ガス抜けが重要な考慮事項である場所で使用されます。

シリーズ フレキシブルヒータ  - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
フレキシブルヒータ 製品ラインナップガイド 英語 133KB
医療業界のオートクレーブ要件に適合するフレキシブルヒータ アプリケーションノート 英語 1MB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB
Solutions for Hemodialysis Machines アプリケーションノート 英語 3MB

C3400シリーズ製品を閲覧する

製品 合計ワット数 ワット密度
C3400-6095 10 W 0,78 W/cm² [5 W/in²]
C3400-6095A 10 W 0,78 W/cm² [5 W/in²]
C3400-6136 15 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3400-6136A 15 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3400-6138 60 W 1,55 W/cm² [10 W/in²]
C3400-6138A 60 W 1,55 W/cm² [10 W/in²]
C3400-6142 15 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3400-6142A 15 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3400-6144 60 W 1,55 W/cm² [10 W/in²]
C3400-6144A 60 W 1,55 W/cm² [10 W/in²]

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink