何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

シリコン化学エッチング フレキシブルヒータは、温度や圧力を使用して接着される、グラスファイバで強化されたシリコンゴムの2層間に挟まれた抵抗フォイルトレースが含まれています。この材料は、金属部品への加硫が簡単です。ヒータトレースパターンは、プリント回路基板の設計および製造に用いられるプロセスと同様に生成されます。

PSAは取付けを簡単にします。フラット、モールド成形螺旋ラップなど、様々な形状で用意されています。標準設計は、UL、CSA、TUV認証済みです。

それぞれのソリューションで、他のシステムパーツとの接合や、ハネウェルのサーモスタット、サーミスタ、サーモカップル、温度センサとの併用で、カスタム設計の温熱システムも形成できます。

エアボーンバルブ、電気製品、医療エレクトロニクスなど、複数のワット密度または可変トレース形状が要求される場所で使用されます。

シリーズ フレキシブルヒータ  - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
フレキシブルヒータ 製品ラインナップガイド 英語 133KB
医療業界のオートクレーブ要件に適合するフレキシブルヒータ アプリケーションノート 英語 1MB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB
Solutions for Hemodialysis Machines アプリケーションノート 英語 3MB

C3200シリーズ製品を閲覧する

製品 合計ワット数 ワット密度
C3200-6095 10 W 0,78 W/cm² [5 W/in²]
C3200-6095A 10 W 0,78 W/cm² [5 W/in²]
C3200-6136 15 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6136A 15 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6138 60 W 1,55 W/cm² [10 W/in²]
C3200-6138A 60 W 1,55 W/cm² [10 W/in²]
C3200-6142 15 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6142A 15 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6144 60 W 1,55 W/cm² [10 W/in²]
C3200-6144A 60 W 1,55 W/cm² [10 W/in²]

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink