ハネウェルセンサ評価キットは、業界標準でユーザー提供のArduino™ Uno Rev3マイクロコントローラ基板と特定のセンサとのインターフェースとなります。以下で無料ダウンロードをご利用いただけるハネウェルのソフトウェアは、センサからの読み取り値を取得するように、Arduino基板を制御します。センサの測定値はユーザーのPCに表示され、さらなる分析用に.csvファイルに記録することができます。その他のハネウェルセンサ用のセンサ評価キットは現在開発中です。
お客様にとっての価値
アプリケーション例
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
センサ評価キット、SEK001 | データシート | 英語 | 5MB |
---|---|---|---|
センサ評価キット、SEK001 | 取付説明書 | 英語 | 6MB |
センサ評価キット、SEK002 | データシート | 英語 | 5MB |
センサ評価キット、SEK002 | 取付説明書 | 英語 | 6MB |
ファイル名 | ファイルタイプ | 言語 | サイズ |
センサ評価キットSEK001 バージョン 1.7.0.0.exe | EXE | 英語 | 10MB |
---|---|---|---|
ArduinoファームウェアSEK001 バージョン 1.0.zip | ZIP | 英語 | 14KB |
センサ評価キットSEK002 バージョン 1.1.exe | EXE | 英語 | 9MB |
ArduinoファームウェアSEK002 バージョン 1.006.hex | HEX | 英語 | 43KB |
XLoader.zip | ZIP | 英語 | 677KB |
製品 | 互換センサ | センサ出力タイプ | 関連ソフトウェア | |
---|---|---|---|---|
SEK001 | Trustability™ RSCシリーズ; HSCシリーズおよびSSCシリーズ(デジタルバージョンのみ) | デジタル: SPI、I²C | センサ評価キットSEK001 バージョン 1.7.0.0.exe、ArduinoファームウェアSEK001 バージョン 1.0.zip、Xloader.zip | |
SEK002 | ABPシリーズ(デジタルバージョンのみ); MPRシリーズ; ハネウェルHumidIcon: HIH6000シリーズ、HIH6100シリーズ、HIH7000シリーズ、HIH8000シリーズ、HIH9000シリーズ; HPMシリーズ | デジタル: SPI、I²C、UART | センサ評価キットSEK002 バージョン 1.0.exe、ArduinoファームウェアSEK002 バージョン 1.0.hex、Xloader.zip |