何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

2455RVBシリーズは温度検知バイメタルディスクで構成され、スイッチと電気的に絶縁され、ノーマルクローズ接点を開閉します。表面あるいは周辺温度が、キャリブレション済みディスクの作動スナップポイントまで上昇したとき接点が開きます。軽量ディスクと製品の小型サイズにより、温度変化に非常に素早く反応します。
商業用サーモスタット - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
商業用サーモスタット データシート 英語 756KB
サーモスタットラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 444KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

2455RBVシリーズ製品を閲覧する

製品 機能特性 オープン温度 クローズ温度
2455RBV 00290111 立ち上がりでオープン 12.8℃ [55℉] 4.4℃ [40℉]
2455RBV 04490026 立ち上がりでクローズ 60.0℃ [140℉] 71.1℃ [160℉]
2455RBV 80290129 立ち上がりでオープン 21.1℃ [70℉] 10.0℃ [50℉]
2455RBV 81170327 立ち上がりでオープン 87.2℃ [189℉] 65.0℃ [149℉]
2455RBV 81170354 立ち上がりでクローズ 15.6℃ [60℉] 26.7℃ [80℉]
2455RBV 81170365 立ち上がりでオープン -11.1 ℃ [12 ℉] 32.2℃ [90℉]
2455RBV 81510033 立ち上がりでオープン 10.0℃ [50℉] -1.1 ℃ [30 ℉]
2455RBV 82340040 立ち上がりでオープン 7.8℃ [46℉] 0.0℃ [32℉]
2455RBV 84690007 立ち上がりでオープン 12.8℃ [55℉] 1.7℃ [35℉]
2455RBV 87550001 立ち上がりでオープン 107.2℃ [225℉] 51.7℃ [125℉]

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink