何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


HOA0901

概要

HOA0901センサは、黒い熱可塑性樹脂ケースに収納されたデュアルチャネルIC検知器とIREDで構成されています。デバイスは、機械的運動の速度と方向をエンコードするため、断続ストリップまたはディスク(コードホイール)でよく使用されています。使用法には、リニアおよびロータリエンコーダが含まれます;これは、光学式マウスにおける符号化関数に特に適しています。断続パターンが移動すると、検出器が2つの出力信号を生成し、この信号は、速度および方向情報を提供するために処理されます。

検出器はモノリシックICで、2つの隣接フォトダイオード、増幅器、シュミットトリガ出力ステージで構成されています。出力は、TTL負荷を直接駆動できる、内部10 kΩ(ノミナル)プルアップ抵抗付きのNPNコレクタです。IC設計には、IREDの出力電力対温度特性について感度を補正する回路が組み込まれています。ICのセンシング領域はそれぞれの幅0.008in [0203mm]、高さ0.015in [0381mm]で、0.001in [0,0254mm]だけ分離されています(中心間の間隔0.009in [0229mm]、外側エッジ間の距離0.017in(0.432mm))。

2つのパッケージスタイルでご利用いただけます。HOA0901-011は、主に、直接PCB実装を対象としています。HOA0901-012には、シャーシ実装用の取付タブがあります。HOA0901シリーズは、プラスチック成形部品を採用しています。追加コンポーネントの詳細については、SEP8506 および HLC2701 を参照してください。

ハウジングの材質はポリカーボネートです。ハウジングは、塩素化炭化水素およびケトンに溶けます。洗浄剤としては、メタノールおよびイソプロパノールの使用を推奨します。

エンコーダ - ハネウェル


HOA0901製品を閲覧する

製品 機能 パッケージタイプ 出力オプション 分解能
HOA0901-011 透過型エンコーダ PC実装 方向 0.03 mm [0.009 in]
HOA0901-012 透過型エンコーダ シャーシマウント 方向 0.03 mm [0.009 in]

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink