何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


HLC2701シリーズ

概要

HLC2701検出器は、機械的な動きの速度および方向を検知するように設計されています。使用方法には、ロータリおよびリニアエンコーダが含まれます;このデバイスは、光学式マウスにおける符号化関数に特に適しています。この検出器はモノリシックICで、隣接する2つのフォトダイオード、増幅器、シュミットトリガ出力ステージで構成されています。出力は、TTL負荷を直接駆動できる、内部10 kΩ(公称)プルアップ抵抗付きのNPNコレクタです。IREDの温度特性に対する出力電力の感度を補正する回路を組み込んでいます。ICは、成形、レンズなしの黒いプラスチックパッケージに封入されています。このパッケージは赤外線は透過しますが、可視光からは遮断します。

HLC2701は標準的な用途において、 IRED、および移動の速度と方向が検知される素子に取り付けられたエンコーダディスクまたはリニアエンコーダストリップと併用されます。本センサは位相のずれた2相の信号(アクティブロー)を出力します。その信号を用いることで速度、移動方向を測定することができます。

ICのセンシングエリアは、それぞれ幅が0.008 in(0.203 mm)、高さが0.015 in(0.381 mm)、間隔が0.001 in(0.0254 mm)、中心から中心までの間隔が0.009 in(0.203 mm)、外側のエッジからエッジまでの距離が0.017 in(0.432 mm)です。

 シリーズ エンコーダ検出器 - ハネウェル

HLC2701シリーズ製品を閲覧する

製品 機能 パッケージタイプ 出力オプション 分解能
HLC2701-001 エンコーダディテクタ PC実装 方向 0.03 mm [0.009 in]

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink