何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルのTMS 9250デジタルテレメトリー トルク測定システムは、ワイヤレスの非接触式で回転部品のトルクを測定します。高分解能、高感度、高速反応、機械式インターフェースを実現する完全ワイヤレス設計により、トルクデータ収集の完全性が高まります。その結果、実際のトルクが正確に表示され、全体的なシステム信頼性が高まります。100%ソフトウェア操作されるTMS 9250は、素早く簡単に設定でき、出力が選択可能な上、必要に応じて調整も可能です。交換するスリップリングやベアリングがないため、定期メンテナンスの必要性が低減します。高柔軟性でコンパクトなモジュラー設計のため、システムへの適用が容易で、自動車、運輸、航空宇宙、製造業などのトルク試験とトルク測定の多用な用途に合わせてカスタマイズできます。

特徴

  • 0.05%フルスケール、総合的なシステム精度
  • DIN、SAE、シャフト対シャフト、統合、あるいはカスタム カップリングのオプション
  • 高ねじり剛性、低回転慣性
  • 複数、磁場選択可能 アナログ出力、スケーラブル「オンザフライ」
  • 狭い空間でも適合するように小型の標準設計
  • 素早く簡単なフルソフトウェア設定によるインストール
  • FCCおよびCE認定、EMCエミッションおよび電磁感受性要求にすべて適合
デジタル テレメトリー - ハネウェル


デジタル テレメトリーをタイプ別に閲覧する

お探しの製品を見つけるために、セレクションを選択して検索範囲を限定します。


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
ホワイトペーパー:トルクを測定する新しい方法 ホワイトペーパー 英語 193KB
T&Mトルクトランスデューサ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 3MB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB
デジタルテレメトリー回転トルク用 アプリケーションノート 英語 4MB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink