何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

Honeywell’s subminiature amplified piezoelectric accelerometers are designed for use in laboratory testing, modal analysis studies, and structural monitoring. 高負荷キャパシタンスを合わせた定電流低出力のインピーダンス出力は低コストケーブルで長期実行が可能になり、データの劣化がありません。

The Model MA23 features a high natural frequency, a high sensitivity, a wide frequency range, and a flat sensitivity vs. temperature response over the temperature range. These models are usually mounted to the testing structure using beeswax or adhesive and can be supplied with different cable lengths.

特徴

  • Subminiature size
  • Low profile and light weight
  • IEPE 出力
  • mV/G 出力
定電流加速度計 - ハネウェル


定電流の結果をすべて表示する

お探しの製品を見つけるために、セレクションを選択して検索範囲を限定します。


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
加速度計嵌合コネクタ/ケーブルアセンブリ データシート データシート 英語 316KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink