何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

3455RGシリーズは温度検知バイメタルディスクで構成され、スイッチと電気的に絶縁され、ノーマルクローズ接点を開閉します。表面あるいは周辺温度が、キャリブレション済みディスクの作動スナップポイントまで上昇したとき接点が開きます。軽量ディスクと製品の小型サイズにより、温度変化に非常に素早く反応します。これらの製品はお客様の仕様に従って工場出荷時にキャリブレーションされます。低電圧用途に金合金接点を備えています。
商業用サーモスタット - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
商業用サーモスタット データシート 英語 756KB
サーモスタットラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 444KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

3455RGシリーズ製品を閲覧する

製品 機能特性 オープン温度 クローズ温度
3455RG 80020609 立ち上がりでクローズ 65.6℃ [150℉] 82.2℃ [180℉]
3455RG 80820928 立ち上がりでオープン 55.0℃ [131℉] 45.0℃ [113℉]
3455RG 81290064 立ち上がりでオープン 51.7℃ [125℉] 37.8℃ [100℉]
3455RG 81570199 立ち上がりでオープン 39.4℃ [103℉] 39.4℃ [103℉]
3455RG 81800009 立ち上がりでクローズ 4.4℃ [40℉] 15.6℃ [60℉]
3455RG 82570096 立ち上がりでオープン 75.0℃ [167℉] 48.9℃ [120℉]
3455RG 82790031 立ち上がりでクローズ 40.6℃ [105℉] 51.7℃ [125℉]
3455RG 84000012 立ち上がりでクローズ 55.0℃ [131℉] 65.0℃ [149℉]
3455RG 84110018 立ち上がりでオープン 100.0℃ [212℉] 83.3℃ [182℉]
3455RG 86500001 立ち上がりでクローズ 43.3℃ [110℉] 60.0℃ [140℉]