何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

2455RCシリーズは温度検知バイメタルディスクで構成され、スイッチと電気的に絶縁され、ノーマルクローズ接点を開閉します。表面あるいは周辺温度が、キャリブレション済みディスクの作動スナップポイントまで上昇したとき接点が開きます。軽量ディスクと製品の小型サイズにより、温度変化に非常に素早く反応します。
商業用サーモスタット - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
商業用サーモスタット データシート 英語 756KB
サーモスタットラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 444KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

3455RCシリーズ製品を閲覧する

製品 機能特性 オープン温度 クローズ温度
3455RC 00750246 立ち上がりでオープン 76.7℃ [170℉] 60.0℃ [140℉]
3455RC 01000220 立ち上がりでオープン 18.3℃ [65℉] -1.1 ℃ [30 ℉]
3455RC 01000221 立ち上がりでオープン 23.9℃ [75℉] 4.4℃ [40℉]
3455RC 01000222 立ち上がりでオープン 29.4℃ [85℉] 12.8℃ [55℉]
3455RC 01000223 立ち上がりでオープン 35.0℃ [95℉] 18.3℃ [65℉]
3455RC 01000224 立ち上がりでオープン 40.6℃ [105℉] 23.9℃ [75℉]
3455RC 01000225 立ち上がりでオープン 46.1℃ [115℉] 29.4℃ [85℉]
3455RC 01000226 立ち上がりでオープン 51.7℃ [125℉] 35.0℃ [95℉]
3455RC 01000227 立ち上がりでオープン 57.2℃ [135℉] 40.6℃ [105℉]
3455RC 01000228 立ち上がりでオープン 62.8℃ [145℉] 46.1℃ [115℉]

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink