何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

3455RVBGシリーズは温度検知バイメタルディスクで構成され、スイッチと電気的に絶縁され、ノーマルクローズ接点を開閉します。表面あるいは周辺温度が、キャリブレション済みディスクの作動スナップポイントまで上昇したとき接点が開きます。軽量ディスクと製品の小型サイズにより、温度変化に非常に素早く反応します。低電圧用途に金合金接点を備えています。
商業用サーモスタット - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
商業用サーモスタット データシート 英語 756KB
サーモスタットラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 444KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

3455RBVGシリーズ製品を閲覧する

製品 機能特性 オープン温度 クローズ温度
3455RBVG 0330048 立ち上がりでオープン 80.0℃ [176℉] 67.8℃ [154℉]
3455RBVG 0330052 立ち上がりでオープン 85.0℃ [185℉] 72.8℃ [163℉]
3455RBVG 2340034 立ち上がりでオープン 70.0℃ [158℉] 60.0℃ [140℉]
3455RBVG 4190006 立ち上がりでオープン 80.0℃ [176℉] 67.8℃ [154℉]
3455RBVG 8284030 立ち上がりでオープン 85.0℃ [185℉] 73.9℃ [165℉]
3455RBVG 8284043 立ち上がりでオープン 100.6℃ [213℉] 80.0℃ [176℉]
3455RBVG 8639004 立ち上がりでオープン 85.0℃ [185℉] 70.0℃ [158℉]

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink