何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

3455Rシリーズは温度検知バイメタルディスクで構成され、スイッチと電気的に絶縁され、ノーマルクローズ接点を開閉します。表面あるいは周辺温度が、キャリブレション済みディスクの作動スナップポイントまで上昇したとき接点が開きます。軽量ディスクと製品の小型サイズにより、温度変化に非常に素早く反応します。これらの製品はお客様の仕様に従って工場出荷時にキャリブレーションされます。
商業用サーモスタット - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
商業用サーモスタット データシート 英語 756KB
サーモスタットラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 444KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

3455Rシリーズ製品を閲覧する

製品 機能特性 オープン温度 クローズ温度
3455R 00430212 立ち上がりでオープン 18.3℃ [65℉] 7.2℃ [45℉]
3455R 00810062 立ち上がりでオープン 70.0℃ [158℉] 4.4℃ [40℉]
3455R 01610050 立ち上がりでオープン 70.0℃ [158℉] 60.0℃ [140℉]
3455R 02540040 立ち上がりでオープン 75.0℃ [167℉] 62.8℃ [145℉]
3455R 04210010 立ち上がりでクローズ 18.3℃ [65℉] 28.3℃ [83℉]
3455R 80820992 立ち上がりでオープン 16.7℃ [62℉] 8.9℃ [48℉]
3455R 80980227 立ち上がりでオープン 70.0℃ [158℉] 32.2℃ [90℉]
3455R 81360035 立ち上がりでオープン 54.4℃ [130℉] 46.1℃ [115℉]
3455R 82540054 立ち上がりでオープン 148.9℃ [300℉] 121.1℃ [250℉]
3455R 82780005 立ち上がりでオープン 57.2℃ [135℉] 35.0℃ [95℉]

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink