何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

3455RMGシリーズは温度検知バイメタルディスクで構成され、スイッチと電気的に絶縁され、ノーマルクローズ接点を開閉します。表面あるいは周辺温度が、キャリブレション済みディスクの作動スナップポイントまで上昇したとき接点が開きます。回路は、室内環境温度以上の時、手動リセットボタンを押すまで開いたまままです。軽量ディスクと製品の小型サイズにより、温度変化に非常に素早く反応します。低電圧用途に金合金接点を備えています。
商業用サーモスタット - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
商業用サーモスタット データシート 英語 756KB
サーモスタットラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 444KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

3455RMGシリーズ製品を閲覧する

製品 機能特性 オープン温度 クローズ温度
3455RMG 04780045 立ち上がりでオープン 130.0℃ [266℉] 手動
3455RMG 80020682 立ち上がりでオープン 65.0℃ [149℉] 手動
3455RMG 80040527 立ち上がりでオープン 76.7℃ [170℉] 手動
3455RMG 80820963 立ち上がりでオープン 85.0℃ [185℉] 手動
3455RMG 80870434 立ち上がりでオープン 79.4℃ [175℉] 手動
3455RMG 80950232 立ち上がりでオープン 132.2℃ [270℉] 手動
3455RMG 81490078 立ち上がりでオープン 60.0℃ [140℉] 手動
3455RMG 82850069 立ち上がりでオープン 60.0℃ [140℉] 手動

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink