何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

3450RCシリーズは温度検知バイメタルディスクで構成され、スイッチと電気的に絶縁され、ノーマルクローズ接点を開閉します。表面あるいは周辺温度が、キャリブレション済みディスクの作動スナップポイントまで上昇したとき接点が開きます。軽量ディスクと製品の小型サイズにより、温度変化に非常に素早く反応します。
商業用サーモスタット - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
商業用サーモスタット データシート 英語 756KB
サーモスタットラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 444KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

3450RCシリーズ製品を閲覧する

製品 機能特性 オープン温度 クローズ温度
3450RC 00430163 立ち上がりでオープン 232.2℃ [450℉] 210.0℃ [410℉]
3450RC 04680001 立ち上がりでオープン 204.4℃ [400℉] 185.0 ℃ [365 ℉](最小)
3450RC 80010606 立ち上がりでオープン 54.4℃ [130℉] 46.1℃ [115℉]
3450RC 80040501 立ち上がりでオープン 210.0℃ [410℉] 175.0℃ [347℉]
3450RC 80820821 立ち上がりでオープン 260.0℃ [500℉] 232.2℃ [450℉]
3450RC 81740177 立ち上がりでクローズ 187.8℃ [370℉] 204.4℃ [400℉]
3450RC 82700027 立ち上がりでオープン 210.0℃ [410℉] 170.0℃ [338℉]
3450RC 83760022 立ち上がりでオープン 100.0℃ [212℉] 85.0℃ [185℉]
3450RC 84220033 立ち上がりでオープン 143.3℃ [290℉] 126.7℃ [260℉]
3450RC 86210136 立ち上がりでオープン 155.0℃ [311℉] 130.0℃ [266℉]

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink