何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

3450Rシリーズは温度検知バイメタルディスクで構成され、スイッチと電気的に絶縁され、ノーマルクローズ接点を開閉します。表面あるいは周辺温度が、キャリブレション済みディスクの作動スナップポイントまで上昇したとき接点が開きます。軽量ディスクと製品の小型サイズにより、温度変化に非常に素早く反応します。これらの製品はお客様の仕様に従って工場出荷時にキャリブレーションされます。
商業用サーモスタット - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
商業用サーモスタット データシート 英語 756KB
サーモスタットラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 444KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

3450Rシリーズ製品を閲覧する

製品 機能特性 オープン温度 クローズ温度
3450R 01000340 立ち上がりでオープン 143.3℃ [290℉] 121.1℃ [250℉]
3450R 02150038 立ち上がりでオープン 67.2℃ [153℉] 58.9℃ [138℉]
3450R 80430253 立ち上がりでオープン 100.0℃ [212℉] 70.0℃ [158℉]
3450R 80820990 立ち上がりでオープン 6.7℃ [44℉] -1.7 ℃ [29 ℉]
3450R 80840058 立ち上がりでオープン 75.0℃ [167℉] 60.0℃ [140℉]
3450R 81290052 立ち上がりでオープン 75.0℃ [167℉] 60.0℃ [140℉]
3450R 81550022 立ち上がりでオープン 60.0℃ [140℉] 52.2℃ [126℉]
3450R 82700022 立ち上がりでクローズ 48.9℃ [120℉] 60.0℃ [140℉]
3450R 85170014 立ち上がりでオープン 121.1℃ [250℉] 104.4℃ [220℉]
3450R 87540001 立ち上がりでクローズ 25.0℃ [77℉] 2.8℃ [99℉]

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink