何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

32450HRシリーズは温度検知バイメタルディスクで構成され、スイッチと電気的に絶縁され、ノーマルクローズ接点を開閉します。表面あるいは周辺温度が、キャリブレション済みディスクの作動スナップポイントまで上昇したとき接点が開きます。軽量ディスクと製品の小型サイズにより、温度変化に非常に素早く反応します。これらの製品はお客様の仕様に従って工場出荷時にキャリブレーションされます。
商業用サーモスタット - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
商業用サーモスタット データシート 英語 756KB
サーモスタットラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 444KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

3450HRシリーズ製品を閲覧する

製品 機能特性 オープン温度 クローズ温度
3450HR 04550008 立ち上がりでオープン 60.0℃ [140℉] 46.1℃ [115℉]
3450HR 04550013 立ち上がりでオープン 70.0℃ [158℉] 56.1℃ [133℉]
3450HR 84550019 立ち上がりでオープン 65.0℃ [149℉] 56.1℃ [133℉]

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink