何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

2455RCシリーズは温度検知バイメタルディスクで構成され、スイッチと電気的に絶縁され、ノーマルクローズ接点を開閉します。表面あるいは周辺温度が、キャリブレション済みディスクの作動スナップポイントまで上昇したとき接点が開きます。軽量ディスクと製品の小型サイズにより、温度変化に非常に素早く反応します。
商業用サーモスタット - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
商業用サーモスタット データシート 英語 756KB
サーモスタットラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 444KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

2455RCシリーズ製品を閲覧する

製品 機能特性 オープン温度 クローズ温度
2455RC 01740113 立ち上がりでオープン 176.7℃ [350℉] 93.3℃ [200℉]
2455RC 02140006 立ち上がりでオープン 168.3℃ [335℉] 148.9℃ [300℉]
2455RC 02180018 立ち上がりでオープン 210.0℃ [410℉] 191.7℃ [12℉]
2455RC 80580153 立ち上がりでオープン 71.1℃ [160℉] 37.8℃ [100℉]
2455RC 80750269 立ち上がりでオープン 48.9℃ [120℉] 32.2℃ [90℉]
2455RC 80821003 立ち上がりでオープン 232.2℃ [450℉] 184.4℃ [364℉]
2455RC 81740207 立ち上がりでオープン 121.1℃ [250℉] 87.8℃ [190℉]
2455RC 82540068 立ち上がりでオープン 146.1℃ [295℉] 115.6℃ [240℉]
2455RC 84370028 立ち上がりでオープン 130.0℃ [266℉] 90.0℃ [194℉]
2455RC 86610001 立ち上がりでクローズ 100.0℃ [212℉] 48.9℃ [120℉]

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink