タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
商業用サーモスタット | データシート | 英語 | 756KB |
---|---|---|---|
サーモスタットラインガイド | 製品ラインナップガイド | 英語 | 444KB |
サーマルセンサ | 製品レンジガイド | 英語 | 12MB |
製品 | 機能特性 | オープン温度 | クローズ温度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2450RCG 01580042 | 立ち上がりでオープン | 204.4℃ [400℉] | 171.1℃ [340℉] | |||||
2450RCG 80750340 | 立ち上がりでオープン | 148.9℃ [300℉] | 112.8℃ [235℉] | |||||
2450RCG 80820847 | 立ち上がりでオープン | 115.6℃ [240℉] | 90.6℃ [195℉] | |||||
2450RCG 80820866 | 立ち上がりでクローズ | 140.1℃ [285℉] | 162.8℃ [325℉] | |||||
2450RCG 80870479 | 立ち上がりでオープン | 79.4℃ [175℉] | 51.7℃ [125℉] | |||||
2450RCG 80870481 | 立ち上がりでオープン | 175.0℃ [347℉] | 125.0℃ [257℉] | |||||
2450RCG 82140043 | 立ち上がりでクローズ | 43.3℃ [110℉] | 65.6℃ [150℉] | |||||
2450RCG 84180065 | 立ち上がりでオープン | 160.0℃ [320℉] | 140.0℃ [284℉] | |||||
2450RCG 85950011 | 立ち上がりでオープン | 120.0℃ [248℉] | 97.8℃ [208℉] | |||||
2450RCG 86210144 | 立ち上がりでオープン | 115.6℃ [240℉] | 93.3℃ [200℉] |