何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

2450CMシリーズは温度検知バイメタルディスクで構成され、スイッチと電気的に絶縁され、ノーマルクローズ接点を開閉します。表面あるいは周辺温度が、キャリブレション済みディスクの作動スナップポイントまで上昇したとき接点が開きます。回路は、室内環境温度以上の時、手動リセットボタンを押すまで開いたまままです。軽量ディスクと製品の小型サイズにより、温度変化に非常に素早く反応します。
商業用サーモスタット - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
商業用サーモスタット データシート 英語 756KB
サーモスタットラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 444KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

2450CMシリーズ製品を閲覧する

製品 機能特性 オープン温度 クローズ温度
2450CM 80820818 立ち上がりでオープン 200.0℃ [392℉] 手動
2450CM 80880374 立ち上がりでオープン 210.0℃ [410℉] 手動
2450CM 80980269 立ち上がりでオープン 200.0℃ [392℉] 手動
2450CM 81000461 立ち上がりでオープン 200.0℃ [392℉] 手動
2450CM 81580060 立ち上がりでオープン 190.1℃ [375℉] 手動
2450CM 82140044 立ち上がりでオープン 232.2℃ [450℉] 手動
2450CM 82540067 立ち上がりでオープン 135.0℃ [275℉] 手動
2450CM 84210015 立ち上がりでオープン 93.3℃ [200℉] 手動
2450CM 86210191 立ち上がりでオープン 251.7℃ [485℉] 手動
2450CM 86750003 立ち上がりでオープン 168.3℃ [335℉] 手動