何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

クローズループ電流センサのCSN シリーズは、磁気抵抗あるいはホール効果、およびゼロ位法あるいはゼロ磁場光束法(フィードバックシステム)の原理に基づいています。センサコアの磁束は常にゼロに制御されます。ゼロ磁束の調整に必要な電流量は、コンダクタに流れる一次電流の測定値を、二次巻線に対する一次巻線の比率に乗じた値に等しくなります。このクローズドループ電流がデバイスからの出力となります。この電流は一次:二次巻線比に依存した一次側電流のイメージとなります。この電流は、レジスタを通過する電圧で表されます。
シリーズ クローズループ電流センサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
電流センサ 製品ラインナップガイド 英語 870KB
電流センサ 製品レンジガイド 英語 885KB

CSNFシリーズ製品を閲覧する

製品 製品タイプ 取付け 動作電流 検出電流レンジ
CSNF151 クローズループリニア 3ピンPCB 25°Cで100A RMS ±180 A
CSNF151-001 クローズループリニア 3ピンPCB 25°Cで100A RMS ±180 A
CSNF161 クローズループリニア 3ピンPCB 25°Cで100A RMS ±150 A
CSNF161-002 クローズループリニア 3ピンPCB 25°Cで100A RMS ±150 A
CSNF651 クローズループリニア 3ピンPCB 25°Cで100A RMS ±150 A
CSNF661 クローズループリニア 3ピンPCB 25°Cで100A RMS ±150 A

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink