何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

クローズループ電流センサのCSN シリーズは、磁気抵抗あるいはホール効果、およびゼロ位法あるいはゼロ磁場光束法(フィードバックシステム)の原理に基づいています。センサコアの磁束は常にゼロに制御されます。ゼロ磁束の調整に必要な電流量は、コンダクタに流れる一次電流の測定値を、二次巻線に対する一次巻線の比率に乗じた値に等しくなります。このクローズドループ電流がデバイスからの出力となります。この電流は一次:二次巻線比に依存した一次側電流のイメージとなります。この電流は、レジスタを通過する電圧で表されます。
シリーズ クローズループ電流センサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
電流センサ 製品ラインナップガイド 英語 870KB
電流センサ 製品レンジガイド 英語 885KB

CSNEシリーズ製品を閲覧する

製品 製品タイプ 取付け 動作電流 検出電流レンジ
CSNE151 クローズループリニア 13ピンPCB 25°Cで25A RMS ±36 A
CSNE151-002 クローズループリニア 17ピンPCB 25°Cで25A RMS ±43 A
CSNE151-005 クローズループリニア 13ピンPCB 25°Cで25A RMS ±36 A
CSNE151-006 クローズループリニア 13ピンPCB 25°Cで25A RMS ±36 A
CSNE151-010 クローズループリニア 13ピンPCB 25°Cで25A RMS ±36 A
CSNE151-100 クローズループリニア 11ピンPCB 25°Cで25A RMS ±90 A
CSNE151-104 クローズループリニア 9ピンPCB 25°Cで25A RMS ±56 A
CSNE151-200 クローズループリニア 11ピンPCB 25°Cで50A RMS ±90 A
CSNE151-202 クローズループリニア 11ピンPCB 25°Cで50A RMS ±90 A
CSNE151-204 クローズループリニア 9ピンPCB 25°Cで50A RMS ±90 A

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

個人情報を販売しない

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink